Other Parts Discussed in Thread: UCC28631
多布雷多波莱讷
Mám jednu otázku。 (Místek、Katek Česká 塞族、Horní Suchá)
Máme 问题 dílem 1173080 (UCC28631反激式
namontována) Komenta ponje na ICPD (pozice N4)
问题:
反激式 nfunguje。
Podrobnosti jsou uvedeny ve zkušebním hlášení ć:
Je dosaženo startovací napětí pro N4、ale na Pinu 5 (DRV) není žádný výstupní signál pro přepínání hlavního tranzistoru V19。 Napětí na tomto kolíku
zůstává 0V。 Porucha–Výstupní fáze nevygeneruje žádný signál ć。
Po výměně N4 za novou ICCPD opět fungovalo。
Interní číslo dílu:
01173080 Výrobce:
Texaske nástroje Výrobní číslo dílu ć: UCC28631DR
Společnost 250008511 (Katek Czech Republick) se nadá a dodala、společnost Mouser electronics Inc. (S/0 689468 )
“Jaký”další“krok”?