您好!
一些同事最近 使用五种不同的斜坡电阻器选择在基于 TPS543B20的降压转换器上测量了环路增益、结果发现在最坏情况下、相位裕度最好为34.8k。 但是,我们想了解为什么这个特定的斜坡电阻器是最佳选择,它在组件的控制方案中的作用是什么,因此这不仅仅是一个优化的试错方法。
应用参数如下:
- VIN = 12V (10.4V - 14V 范围)
- Vout = 2.5V
- Iout =最大18A
- COUT = 230uF
- L = 400nH
结果如下:
|
相位裕度(°裕度) |
|||||
|
电阻器 |
无 |
23.7k |
34.8k |
51.1k |
78.7k |
|
14V、18A |
43.99 |
46.7. |
47.7. |
45.7 |
34.3. |
|
12V、18A |
45.507. |
51.1. |
53.15. |
48.9. |
45. |
|
10.4V、18A |
47.182. |
53.9. |
55.1. |
58.9. |
54.3. |
|
14V、8.6A |
41.8887 |
49.8. |
51.9. |
52.9. |
50.4. |
|
12V、8.6A |
43.323 |
53.4. |
56.4. |
58.7. |
55.9. |
|
10.1V、18A |
46.192 |
56.1. |
59.6. |
64.5 |
65.2. |
|
带宽 |
|||||
|
电阻器 |
无 |
23.7k |
34.8k |
51.1k |
78.7k |
|
14V、18A |
122.9 |
179.2. |
190.1 |
249.6 |
306.8 |
|
12V、18A |
120.4. |
179.9 |
191.8 |
249.6 |
247.7 |
|
10.4V、18A |
111. |
161.3 |
172.7 |
15.8. |
230.6 |
|
14V、8.6A |
152.2 |
142.7 |
149.3 |
184.2 |
209.9 |
|
12V、8.6A |
147.8.执行情况报告 |
144.6 |
154.3 |
189.3 |
249.7. |
|
10.1V、18A |
134.8 |
133.2 |
139.4. |
171. |
206.2. |
如有任何澄清,请予以说明。
谢谢、
Nick