主题中讨论的其他器件: LM5088、 LM61460
器件型号:LM5088-Q1
规格:
输入范围:9V - 36V
输出电压:5V
最大负载电流:5A
开关频率:250kHz
基本原理图是数据表中定义的规格的应用原理图。
观察结果如下所述:
对于13-36V 输入电压和10 Ω 输出负载、稳压输出为5V。
但对于9-13V 输入电压和10 Ω 输出负载、器件输出电压会显著降至4.5V。
为什么输出电压不稳定。 可以帮帮我吗?
下面是供您参考的原理图、即数据表中的应用原理图。