大家好
我最近设计了一款使用 BQ24616的3节锂离子电池的充电控制器。 在测试电路板时、我注意到电池充电的电流远低于设计的电流。 电荷控制旨在实现4.5A 的快速充电电流、但我仅获得1.35A。以下是完整的设计参数:
VIN = 24V
VBAT = 12.6V
Iadp = 3A
Iprechg = 0.45A
Ichg = 4.5A
这里是我的原理图以及通过 TI 提供的工具进行的设计计算的屏幕截图:
该测试使用设置为24V 和6A 的实验室电源作为电源进行。 控制电源切换的所有 FET 均正常工作、电池在施加电源输入时开始充电。 充电电流太低。
我测试了两个不同的电池、一个是低充电状态、另一个是中等充电状态、结果相同。 我用1.35A 的较低充电电流为两节电池充电、直到充电器停止充电。 根据设计、该停止电压为12.45V、而不是12.6V。 该控制 器应以恒定电压相结束、然后以低电流(根据设计为0.45A)终止、但我未观察到恒定电压相位、充电在1.35A 仍在流动的情况下终止。
以下是我在充电期间可以测量的所有参数的快照值:
电源电流:0.7A
电源电压:24V
充电电流:1.35A (设计值:4.5A)
充电电压:11.1V
FB 引脚电压:1.893V (在 R1上测量)
Iset1引脚电压:0.95V (在 R8上测得)(设计值0.9V)
Iset2引脚电压:0.631V (在 R6上测得) (设计值0.45V)
ACSET 引脚电压:0.660V (在 R4上测得) (设计值 0.6V)
TS 引脚电压引脚:2.11V (因此处于温度范围内)
REGN 引脚电压:5.938 V
VREF 引脚电压:3.271V
在进行测量时、我注意到了另外一件可能相关的事情: 当我测量 R8上的 Iset1电压(负责对电流限制进行编程的电压)时、充电电流跳至2.15A。当我停止测量(移除探针)时、充电电流变为0A 一秒、然后恢复为1.35A、与正常情况类似。
如果有人能帮助我理解这种奇怪的行为或指出我的设计中可能出现的错误、我将不胜感激。 提前感谢。