主题中讨论的其他器件:TPS650860EVM-116、 PMP12004-HE、 TIDA-01393
您好!
我的客户将 TPS650860EVM-116的 U1更改为 TPS6508640、并测量了 TPS6508640直流/直流转换器的效率。
对于降压控制器1/2/6、效率低于 PMP12004-HE 所有可用输出电流的测试结果。
VIN=12V/Vout=3.3V/电感器:蓝色=470nH、读取=2.2uH
VIN=12V/Vout=0.85V/电感器:蓝色=470nH、读取=2.2uH
VIN=12V/Vout=1.2V/电感器:蓝色=470nH、读取=2.2uH
请告诉我们案例是什么以及如何改进。
2.对于降压转换器3/4/5、对于低输出电流、效率低于 PMP12004-HE 测试结果。
VIN=3.3V/VOUT=1.4V /电感器=470nH
Vin=3.3V/Vout=1.1V/电感器=470nH
Vin=3.3V/Vout=1.8V/电感器=470nH
请告诉我们案例是什么以及如何改进。
谢谢你。
JH