尊敬的 TI 团队
请告诉我们有关 TPS7A78的以下内容。
我们的客户正在考虑使用 TPS7A78来满足 IEC 60335-1。
当时、我认为电容压降电容器(C)需要根据 IEC60335的规定选择满足爬电距离和空间距离要求的电容器。
上述识别是否正确?
(如果有其他必要项目、请告知我。)
2.如果您检查器件的内部配置、您将找到"开关电容器级"。 (数据表规定其工作频率为200kHz。)
我们的客户担心这种"开关电容器级"会在 SC 引脚上产生噪声等、并且这种噪声会传播到其他电路。
"开关电容器级"产生的噪声有多大? (设计时是否应考虑此噪声?)

TPS7A78的最大额定输入电压(交流+、交流-)为30V。
这只是一个电压由 Cs 或 Rs 下降的识别吗?
(正是这种情况、因为我们的客户正在考虑将其与输入 AC264V 搭配使用。)
此致、
是的、奥特伊