大家好、
我们的客户正在寻找具有以下规格的电池放电保护 IC。 我已经检查过我们的电池保护器、但似乎我们没有一个符合客户要求的 IC 解决方案。 我们是否有符合客户规格的电池放电保护 IC 或参考设计。
放电结束电压5.5V
充电切断电压8.4V
标准充电电流0.5A
标准放电电流0.5A
最大充电电流1.3A
最大放电电流5.0A
过充电检测电压4.35V
过充电释放电压4.15V
过放电检测电压2.3V
过放电释放电压3.0V
额定放电流3A
过流检测10A
感谢您的支持。
此致、
Danilo