主题中讨论的其他器件:TPS2051B、 TPS2553
大家好、团队、
我正在寻找一款 TI 器件、该器件的性能/功能与 采用 3mm x 3mm TDFN 封装且具有可编程电流限制的 MAX8586单路1.2A USB 开关相似
该器件具有以下特性:
|
MAX8586 |
|
|
电流限制(mA) |
500-1200 |
|
#电源开关 |
1 |
|
USB |
是的 |
|
故障指示灯 |
是的 |
|
电流限制精度(%) |
14. |
|
电流限制由设置 |
电阻器 |
|
最低可调节电压 设置(A) |
0.5. |
|
Ron (Ω Ω) (典型值) |
0.055 |
|
VSUPPLY (V) (最小值) |
2.7. |
|
VSUPPLY (V) (最大值) |
5.5. |
|
操作 温度 (°C) |
-40至+85 |
|
封装/引脚 |
TDFN/8. |
|
预算 |
0.66 |
|
VSUPPLY (V) (最小值) |
2.7. |
TPS2051B 似乎是一款具有相似性能和功能的器 件、然而、这里还有一个线程也将 TPS25944作为潜在替代器件、尽管该线程已经过时。
TPS25944是否仍然是具有最接近功能的推荐器件、或者 TPS2051B 或类似器件是否更适合?
谢谢、
奥斯汀·艾伦