您好!
我观看 了 Brett Barr 的几个 TI 培训视频和博客文章。 他对 这个概念解释的很清楚、很有帮助。
Brett 提到、所有较新的 TI MOSFET SOA 曲线都基于测量数据、但他没有对测量条件说任何话、我在数据表中找不到相关信息。
您是否会解释测量条件是什么? 我需要的是冷却方法、铜的尺寸和重量、RthJA 等
以 CSD18563Q5A 为例、从下面的 SOA 曲线可以看到单个脉冲的直流线路是什么? 是否超过100ms? 还是真正的直流功率耗散? 对于直流曲线、我发现 很难相信该器件能够在没有充分冷却的情况下持续耗散30W 功率。

非常感谢