我正在尝试使用 LM3481MMX 将4-12V 升压到12V/2A。 我已经使用 TI webench 来计算关键部件的值、但我稍微偏离了这些值。
在输入电压频谱的下端(~4.5 (USB、2.5A)- 6.5 (4xAA 电池)、当我施加轻负载(~40mA)时升压失败。 在更高的电压(~9V -~12V)下、升压转换器将处理负载。
下面是一个关键器件表、Webench 建议的内容以及我当前使用的内容:
部分 Webench 电流
Cin 470uF 470uF
Cbyp 100nF 100nF
铆钉1 28.7 100k
铆钉2 44.2K 100k
Ccomp1 470nF 470nF
Ccomp2 22nF 22nF
Rcomp 887
Cvcc 470nF 1uF
Rfadj 154K 154K
L1 15uH 6.8uH (也试过15uH)
D1 40V/5A 40/5A
Q1 25V/22A 40V/8A
Rsense 7m 10m
Rfilt 100 100
Cfilt 10p 20pF
Rfb1 1K 10K
Rfb2 8.45K 84.5K
COUT 180uF 180uF
我附加了一张示波器图片、其中显示了启用负载时的故障点。 迹线1 (黄色)显示了升压电路的输出。 迹线2用于触发示波器、并且是负载的使能信号。 负载是通过 TPS2H160BQPWPRQ1启用的机电锁。
升压转换器在其工作范围内发生故障的任何明显原因?