主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQ27426、
尊敬的 TI 团队:
我使用 gpcchem 在线工具获取最匹配六节电池组的 ChemID (类型:INR21700-40T)。 它看起来与 ID 2162一同工作。 误差低于3%。
但报告的第二部分告诉我什么? (之后:为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID)
这是否意味着该监测计不支持 ChemID、或者我应该仅对建议的 ID 2162进行编程?
如果您能帮我解决这个问题、那将会很棒!
此致、
安娜
报告:
Chemistry ID 选择工具、rev = 2.5
当前时基故障中使用的配置:
ProcessingType=2.
NumCellSeries=6.
ElapsedTimeColumn=0
VoltageColumn=1
TemperatureColumn=2
CurrentColumn=3
最佳化学 ID:2162 最佳化学 ID 最大 偏差,%:2.42
所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%
Chem Id 最大 DOD 误差、% 最大 R 偏差、比率
2162 2.42 1.26
2161 2.69 0.43
2646 2.69 0.84
2141 2.9 0.29
最大 最佳 ID 偏差在建议范围内。 所选的最佳化学 ID 适用于对监测计进行编程。
为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID
器件/系列#1
通用化学 ID 器件/电压/化学 成分最大 DOD 误差、%
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 21.2
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 23.4
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 24.43
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 29.35
最佳通用 ID 3142
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
器件/系列#2
通用化学 ID 器件/电压/化学 成分最大 DOD 误差、%
1210 bq27621: (Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 21.94
1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 22.34
354 bq27621: (Alt+CHEM2) 4.35V LiCoO2 23.4
最佳通用 ID 1210
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
器件/系列3
通用化学 ID 器件/电压/化学 成分最大 DOD 误差、%
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 21.2
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 22.34
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 25.21
最佳通用 ID 3142
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划