您好!
我 在设计中使用 LM5365-Q1稳压器。 设计参数如下:
IIN (电流输入)-- 470mA
2.输入电压(电压输入)-- 24V
Iout (电流输出)-- 1.8mA
4.输出电压(电压输出)-- 5V
效率---- 80%
6.功耗-- 2.25W。
我正在对电路板进行热仿真以下是我的边界条件:
环境温度--> 25°C,空气速度--> 0.1m/s (19.685 ft/min)。 系统处于机架位置。 我的板位于两个板之间。 相邻板的功耗为3W。 我正在观察 结温。 --> 127°C。
结温 超过预期值。 我是否错误地考虑了任何参数?
2.我考虑了 Theta JC 顶部(结至外壳顶部)--> 14.2 C/W 我应该考虑仿真中的 Theta JC (顶部)还是 Theta JC (底部)?