工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、关于我对具有所需规格的反激式 PWM 控制器的询问、我决定使用 UCC28C40 PWM 控制器设置反激式电路板进行测试、并使用 WebBench 进行定制设计。 此外、我已经订购了所有相关材料、但尚未制作电路板。
VIN= 12-36V
Iout =100-120mA
光耦/隔离式
Vout= 24V 或+/- 12V
价格(最大值)=1.5$
问题是、变压器部件应该是手风、空气间隙似乎不能防止磁芯饱和、因为磁芯结构内的空气间隙看起来比应有的大(可能)。 因为我已经绕过变压器、并在输入、AUX 和输出侧测量更小的电感。
变压器是否有任何替代方案? 或者如何优化它?
我可能无法正确测量变压器。
那么 、您 的测量方法是什么?
WebBench 的变压器信息 、如 偏斜
UCC28C40DR 12V-32V 至24.00V @ 0.12A
核心部件号 B65807P0000R049
2.核心制造商 TDK
3.线圈架零件号 B658081E1508T001
4.线圈架制造商 TDK
主要
转动12.0 AWG 26.0 层2.0 股2.0 绝缘类型重型 绝缘 磁线
辅助
转动9.0 AWG 28.0 层1.0 股绝缘 类型重型 绝缘 磁线
二次侧
将19.0 AWG 29.0 层2.0 股1.0 绝缘类型三 绝缘
变压器参数
#名称值
1.06E-4h
电感因子(AL) 736.0nH
3. NPRI 12.0
4. nsec 19.0
5.无辅助9.0
6.内核类型 RM6 LP
7.核心材料 N49
最大 Bmax 0.19T
9.开关频率为98.85kHz
10.最大值0.6
11. IPK (主) 0.82A
12. IRMS (主) 0.4A
13. IPK (辅助) 0.52A
14. IRMS (次要) 0.21A
设计帮助
1. UCC28C40产品文件夹: www.ti.com/.../UCC28C40 :包含数据表和其他资源。
感谢您的支持