您好、TI 专家。
请求降压控制器建议。
我对以下资料进行了询问,并收到了以下答复。
----------------------------------------------------
[问题]
-输入:三相4线单相标准(176Vac ~ 264Vac)
-输出:4个通道
直流12V、30W
直流12V、12W
直流12V、12W
直流12V、12W
[要求]
1) 1)输入、输出隔离、输出4通道 GND 隔离
2) 2)每个输出功率过流保护
3) 3)将输出电压调节到3%以内
4) 4)支持初始 IC 工作电压直流的产品
5) 5)具有输入控制的 IC (使能引脚)
6) 6)总效率超过81%
7) 7)工作温度为-25度至70度
----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
[回复]
总输出功率为66W、属于反激范围。
我建议将 UCC28610用作反激式控制器、将交流输入转换为15V DC。
并对每个输出通道使用单独的降压控制器、因为输出调节和专用 OCP 功能。
UCC28610的 MOT 引脚可配置为使能引脚。
关于降压控制器、我建议您从非隔离论坛中咨询器件型号。
--------------------------------------------------------------------
我想请求一个适合上述答案的降压控制器建议。
请检查。
谢谢你。