主题中讨论的其他器件:TIDA-00701、 TL431
尊敬的 TI:
我对 TIDA-00701进行了调整、使用适用于 TIDA-00701的 Excel 计算器将通用交流输入设计为36.5V/2.7A 转换器、但该电路无法正常启动。 一般来说、由于 MOSFET 的导通时间太短或开关频率太慢、启动过程似乎不会向次级侧传输为输出电容充电所需的电流。
我还有一个由 Wurth 根据 Excel 计算器生成的值(270uH、NPs=3.5、NPA=7)设计的变压器。
我一直在使用 TI PSR 故障排除指南来尝试确定问题、根据下图、似乎问题是 VDD UVLO、因为在 VDD 再次充电之前有一组更高频率的脉冲。 在无负载的情况下、输出电压最高可达~15V、但未达到18.567V 的恒定电流电压。 即使负载很小(几 mA)、输出电压也会降至零。
我已尝试以下解决方案、但不会影响输出电压电平:
- 使 VDD 电容加倍、达到~20uF。
- 将输出电容减半至680uF。
- 移除了作为 PFC 控制器和温度开关电源的辅助绕组(因此只有 UCC28740从辅助绕组接收电荷)。
- RAUX 已经很小、为22 Ω、因此降低电阻可能不会产生什么影响。
我正在尝试保持此设计、因此我没有设计另一个具有额外辅助绕组的变压器、也没有将 RCS 从220m Ω 降低、以保持所需的最大电流输出。
由于输出电压电平较低、同步整流器电路被禁用、体二极管正在执行所有工作。 而且、由于辅助绕组电压电平较低、以及输出电压较低、PFC 控制器电源无法充电。 因此、唯一应该工作的控制器是反激式控制器。 我还增加了输入电压电平、以适应 PFC 控制器未对电压进行升压的情况、这会略微增加空载输出电压、但不足以成功启动。
我还查看了 Vin UVLO、OVP 和 OCP 故障、但在查看故障排除指南时无法识别问题。 还有什么其他我缺少的东西会阻止启动吗?
这就是在启动序列结束时(VDD ~= 8V)使用1.5A CC 输出负载时的开关脉冲的样子:
黄色:VDD
蓝色:VAUX
红色:DRV
绿色:IPP
并且、启动序列结束时的开关脉冲(VDD ~= 8V)在无负载情况下看起来像:
对于 IPP (绿色),VCS (红色)的外观如下:
FB 引脚是否会影响启动开关频率(似乎只有在达到输出 CC 范围后才会影响该频率)?
启动期间的最大初级电流似乎小于0.63*IPP(max)。 使用220m Ω 电阻器时、Ipp (max)应为3.5A、其中63%为2.21A、但我仅在启动期间看到大约1A 的峰值。 在开关脉冲达到所需初级电流之前如此短的时间(不触发故障)停止是否正常?
在低输出电压下禁用次级 SR 电路是否会阻止输出正常充电?
请提供任何帮助。 谢谢、
Bryan