主题中讨论的其他器件: TPS24750、 TPS25982、 TPS25980、 TPS25750、 TPS2595、 TPS25947
我们目前正在将 TPS24751用于我们的75W PCIe 插件卡设计之一。
设计参数如下
VCC = 12V±8%(11.02V 至12.96V)
电流限制设置= 6.5A (根据规格、实际电流限制为5.5A)
卡的最大功耗= 75W (12V @ 5.5A)。
PLIM =~22W (内部 MOSFET 功耗)
最大输出电容= 675uF
efuse 中的 PLIM 规格是针对内部 MOSFET 的最大功率限制还是 Vout * Iout 限制。?
下面是所选的组件值。
|
设置电阻器 |
61.9. |
Ω μ A |
|
感应电阻器 |
5. |
MΩ μ A |
|
IMON 电阻器 |
1.27. |
kΩ μ A |
|
PROG 电阻器 |
37.4. |
kΩ μ A |
|
计时器电容器 |
47. |
NF |
以下是我们从所选值中获得的限制
|
电流限制 |
6.5799 |
A |
|
功率限制 |
21.992 |
W |
|
我们设计的实际故障时间 |
6.345 |
ms |
我们使用4.7nf+1K 的栅极电容器进行压摆率控制。 此配置已经过测试(未完全启动、但电路板正常启动)。
现在、我们将其重新设计为25W PCIe 卡。 以下是规格。
VCC = 12V±8%(11.02V 至12.96V)
电流限制设置= 2.5A (根据规格、实际电流限制为2.1A)
卡的最大功耗= 25W (12V @ 2.1A)。
PLIM =~22W (内部 MOSFET 功耗)
最大输出电容= 675uF
|
设置电阻器 |
51.1. |
Ω μ A |
|
感应电阻器 |
10. |
MΩ μ A |
|
IMON 电阻器 |
1.37. |
kΩ μ A |
|
PROG 电阻器 |
31.6. |
kΩ μ A |
|
计时器电容器 |
56. |
NF |
以下是我们从所选值中获得的限制
|
电流限制 |
2.5177. |
A |
|
功率限制 |
22.008 |
W |
|
我们设计的实际故障时间 |
7.56. |
ms |
我对设计有几个问题。
1.在25W 卡(重新设计)中、始终(包括浪涌)我们的最大电流应为~2.1A。 是计算出的值可以达到该电流限制。
使用输出栅极电容器、具有 PLIM 功能、浪涌期间的最大电流是否会超过2.1A。
3.如果像旧设计一样将 Rsense 用作5mΩ Ω、则 VSNS 为~10mV (@2A 输出电流)、接近下限–是可以、还是可以使用10mΩ Ω。