工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的 TI 社区:
我们将学习周期加载到 bq27z561中。 我们在电池充电期间成功获得了充电状态。
但我们面临的问题是、在放电期间、bq27z561显示"放电 至充电"、尽管充电器未连接到电池组。
为什么会发生这种情况?
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
本计划的编写时间为 (日期和时间):2020年12月1日14:32:05星期二
电压原始值 = 0x0EDD 电压 = 3805mV
剩余容量原始值 = 0x2943 剩余容量 = 10563mAh
满充电容量原始值= 0x33D4 满充电容量 = 13268mAh
平均电流值 = 0xFA77 平均电流 = 64119mA
平均清空时间值 = 0x01BF 平均清空时间 = 447 分钟
平均到满电平的时间 = 0xFFFF 到满电平的平均时间 = 65535分钟
内部温度值 = 0x0BC1 内部温度 = 27 C
充电状态 = 0x0050 充电状态 = 80%
运行状况 = 0x0056 运行状况 = 86%
充电电压 = 0x1036 充电电压 = 4150mV
充电电流 = 0x0FA4 充电电流 = 4004mA
电池状态 = 0x00C0
电池正在放电
瞬时电流原始值 = 0xFA3C 瞬时电流 = 1475mA
电池未充满电
本计划的编写时间为 (日期和时间):2020年12月1日14:32:06日
电压原始值 = 0x0EDF 电压 = 3807mV
剩余容量原始值 = 0x2943 剩余容量 = 10563mAh
满充电容量原始值= 0x33D4 满充电容量 = 13268mAh
平均电流值 = 0xFA77 平均电流 = 64119mA
平均清空时间值 = 0x01BF 平均清空时间 = 447 分钟
平均到满电平的时间 = 0xFFFF 到满电平的平均时间 = 65535分钟
内部温度值 = 0x0BC2 内部温度 = 28 C
充电状态 = 0x0050 充电状态 = 80%
运行状况 = 0x0056 运行状况 = 86%
充电电压 = 0x1036 充电电压 = 4150mV
充电电流 = 0x0FA4 充电电流 = 4004mA
电池状态 = 0x00C0
电池正在放电
瞬时电流原始值 = 0xFA7C 瞬时电流 = 1411mA
电池未充满电
本计划的编写时间为 (日期和时间):2020年12月1日14:32:07
电压原始值 = 0x0EDF 电压 = 3807mV
剩余容量原始值 = 0x2943 剩余容量 = 10563mAh
满充电容量原始值= 0x33D4 满充电容量 = 13268mAh
平均电流值 = 0xFA76 平均电流 = 64118mA
平均清空时间值 = 0x01BF 平均清空时间 = 447 分钟
平均达到最大值的时间 = 0x0118 平均达到最大值的时间 = 280分钟
内部温度值 = 0x0128 内部温度 = 429496486 C
充电状态 = 0x012C 充电状态 = 300 %
运行状况 = 0x012E 运行状况 = 302%
充电电压 = 0x0130 充电电压 = 304mV
充电电流 = 0x0132 充电电流 = 306mA
电池状态 = 0x010A
电池正在充电
瞬时电流原始值 = 0x010C 瞬时电流 = 268mA
电池未充满电
本计划的编写时间为 (日期和时间):2020年12月1日14:32:08日
电压原始值 = 0xD808 电压 = 55304mV
剩余容量原始值 = 0xD810 剩余容量 = 55312mAh
满充电容量原始值= 0xD812 满充电容量 = 55314 mAh
平均电流值 = 0xD814 平均电流 = 55316mA
平均空时间值 = 0xD816 平均空时间 = 55318 分钟
平均完成时间= 0xD818 平均完成时间 = 55320分钟
内部温度值 = 0xD828 内部温度 = 5260 C
充电状态 = 0xD82C 充电状态 = 55340 %
运行状况 = 0xD82E 运行状况 = 55342 %
充电电压 = 0xD830 充电电压 = 55344mV
充电电流 = 0xD832 充电电流 = 55346 mA
电池状态 = 0xD80A
电池正在充电
瞬时电流原始值 = 0xD80C 瞬时电流 = 55308mA
电池未充满电
本计划的编写时间为 (日期和时间):2020年12月1日14:32:09日
电压原始值 = 0xD808 电压 = 55304mV
剩余容量原始值 = 0xD810 剩余容量 = 55312mAh
满充电容量原始值= 0xD812 满充电容量 = 55314 mAh
平均电流值 = 0xD814 平均电流 = 55316mA
平均空时间值 = 0xD816 平均空时间 = 55318 分钟
平均完成时间= 0xD818 平均完成时间 = 55320分钟
内部温度值 = 0xD828 内部温度 = 5260 C
充电状态 = 0xD82C 充电状态 = 55340 %
运行状况 = 0xD82E 运行状况 = 55342 %
充电电压 = 0xD830 充电电压 = 55344mV
充电电流 = 0xD832 充电电流 = 55346 mA
电池状态 = 0xD80A
电池正在充电
瞬时电流原始值 = 0xD80C 瞬时电流 = 55308mA
电池未充满电