您好!
我下载了 TPS7B6933的未加密 PSPICE 模型。
但是、在运行仿真时、我会看到以下错误"找不到模型 DD1的定义"。 查看 SPICE 模型(粘贴在下面)、我了解为何它抱怨 DD1从未定义。
我是否应该将第118行从".model D_D1 D (is=1e-15 TT=10p Rs=0.05 N=.1 )"更改为".model DD1 D (is=1e-15 TT=10p Rs=0.05 N=.1 )" (即、将模型名称从 D_D1更改为 DD1)?
谢谢、
Kevin
* PSpice 模型编辑器-版本16.2.0
*美元
* TPS7B6925-Q1
(小部分
*(C)版权所有2014 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
(小部分
**此模型旨在为德州仪器(TI)的客户提供帮助。
** TI 及其许可人和供应商不作任何明示或默示的保证
**或隐含的,关于本模型,包括的保证
**用于特定目的的适销性或适销性。 是的
**仅以"按原样"提供。 其质量的全部风险
**且性能与客户有关
(小部分
*
**发布者:德州仪器(TI)公司 WEBENCH 设计中心
*部件:TPS7B6925-Q1
*日期:2014年12月3日
*模型类型:瞬态
*仿真器:PSpice
*仿真器版本:16.2.0.P001
* EVM 订单号:
* EVM 用户指南:SLVUAC0–2014年9月
*数据表:SLVSCJ8-2014年11月
*
*型号版本:最终版本1.00
*
(小部分
*
*更新:
*
*最终1.00版
*发布到 Web
*
(小部分
*拉电流 TPS7B6925-Q1_TRANS
.SUBCKT TPS7B6925-Q1_TRANS VIN VOUT GND_0 GND_1
R_U1_R2 GND_0 U1_N05382 1G
R_U1_R1 GND_0 U1_N05348 1G
E_U1_ABM7 U1_N08164 0值{if (V (UVLO_OK)>0.6、{VREF}、0)}
V_U1_V3 U1_N433343 0{UHYS}
C_U1_C2 0 U1_N05382 1n
X_U1_U2 VIN U1_N433491 U1_N433343 UVLO_OK COMPHYS_BASE_GEN 参数:
+ VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
R_U1_R5 U1_N09745 N397984 10 TC = 0、0
C_U1_C3 0 N397984 1n
V_U1_V4 U1_N433491 0{UVLO}
E_U1_ABM4 U1_N09035 0值{V (U1_N05348)
+*(ABS (V (VOUT))+ 1e-6)
+/(ABS (V (FB))+ 1e-6)}
R_U1_R4 U1_N09035 U1_N05382 10 TC = 0、0
R_U1_R3 U1_N08164 U1_N05348{3.333e5*SQRT (TTRN)}Tc=0、0
C_U1_C1 0 U1_N05348 {1e-6*SQRT (TTRN)}
E_U1_ABM5 U1_N09745 0值{min (V (U1_N05382)、
+ MAX (V (V_INP)、0)}
R_R1 vxx V_INP{RINP}
E_ABM1 N242982 0 value{min (V (vxx)、(V (Vzz)+(ILIM*ROUT))}}
C_C1 vxx V_INP{1/(6.28*RINP*POLE)}
X_F1 VZZ VOUT V_INP VYY TPS7B6925-Q1_F1
R_R6 N242982 VYY 10 TC = 0、0
C_C2 vxx N397984 {1/(6.28*PSRR*RINP*ZERO )}
X_S2 UVLO_OK 0 VIN V_INP TPS7B6925-Q1_S2
C_C3 0 VYY 1n
R_R8 GND_0 FB 100K TC = 0、0
R_R5 VZZ VYY{ROUT}
R_R7 FB VOUT 108.33K TC=0、0
C_C4 0 V_INP 1U
R_R2 N397984 vxx {PSRR*RINP}
param PSRR=1e-3 UVLO=4 venb=0.63 ILIM=500m 极点=1k 零=50k Rinp=1e7
+ ttrn=100u rout=8m Vref=1.2 ehys=0.11 drop=700m uhys=1
.ends TPS7B6925-Q1_TRANS_TRANS
*美元
.subckt TPS7B6925-Q1_F1 1 2 3 4
F_F1 3 4 VF_F1 1
Vf_F1 1 2 0V
结束 TPS7B6925-Q1_F1
*美元
.subckt TPS7B6925-Q1_S2 1 2 3 4
S_S2 3 4 1 2 _S2
RS_S2 1 2 1G
.model _s2 vSwitch 效率=1MEG ron=4.66 voff=0.0V Von=1.0V
结束 TPS7B6925-Q1_S2
*美元
.SUBCKT SRLATCHRHP_BASIAL_GEN S R Q QB 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
GQ 0 Qint 值={if (V (R)>{VTHRESH}、-5、if (V (S)>{VTHRESH}、5、0)}
CQint Qint 0 1n
RQint Qint 0 1000MEG
D_D10 Qint MY5 D_D1
V1 MY5 0{VDD}
D_D11 MYVSS Qint D_D1
V2 MYVSS 0{VSS}
EQ qqq 0 Qint 0 1.
X3 qq Qqqd1 BUF_basic_GEN 参数:VDD={VDD}VSS={VSS}VTHRESH={VTHRESH}
RQq Qqd1 Q 1
EQb QBR 0值={if (V (Q)>{VTHRESH}、{VSS}、{VDD})}
RQb QBR QB 1.
Cdummy1 Q 0 1n
Cdummy2 QB 0 1n
IC V (Qint){VSS}
.ends SRLATCHRHP_BASIAL_GEN
*美元
.SUBCKT COMP_BASE_GEN INP INM Y 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
E_ABM Yint 0值{if (V (INP)>
+ V (INM)、{VDD}、{VSS})}
R1 Yint Y 1.
C1 Y 0 1n
结束 COMP_BASE_GEN
*美元
.SUBCKT COMPHYS_BASE_GEN INP INM HYS OUT 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
EIN INP1 INM1 INP INM 1.
EHYS INP1 INP2值{if (V (1)>{VTHRESH}、-V (HYS)、0)}
EOUT OUT OUT 0值{ if (V (INP2)>V (INM1)、{VDD}、{VSS})}
R1 out 1
C1 1 0 5n
RINP1 INP1 0 1K
结束 COMPHYS_BASE_GEN
*美元
SUBCKT D_D1 1 2.
D1 1 2 DD1
.model D_D1 D (is=1e-15 TT=10p Rs=0.05 N=.1)
结束 D_D1
*美元
.SUBCKT BUF_BASICE_GEN A Y 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5
E_ABMGATE YINT 0值{{if (V(A)>{VTHRESH},
+{VDD}、{VSS}}}
RINT YINT 1
CINT Y 0 1n
结束 BUF_BASE_GEN
*美元