主题中讨论的其他器件: GPCRB
您好、先生、
客户询问如何使用 BQ27542-G1。
请帮我澄清这些问题吗?
当我使用 BQ27542-G1时、
在0度充电过程中,电池容量为24%-->1%-->100%
因此、对于该错误、我了解了该文件"Golden GG Maker and 电阻式温度补偿优化器"。
GPCRB 可用于温度补偿。
但我不知道如何实施以及如何提供正确的信息
----------------------------------------
必需数据
GPC 工具需要单个.zip 文件、其中包含一个配置文件、两个会议室和低数据文件
温度和一个配置参数文件(gg 文件)作为输入。 .zip 文件的名称不是
重要提示。 .zip 文件应包含以下文件:
•config.txt
•roomtemp.csv
•lowtemp.csv
•gg.csv
----------------------------------------
Q1.config.txt:应该包括哪些信息,如何制作此文件?
配置文件是一个名为 config.txt 的文本文件,是一个包含以下内容的 ASCII 文本字典
信息:
•ProcessingType = 4 <Determines the type of tool used. 电阻温度值应为4
补偿优化器和 Golden GG Maker 工具>
•ChemID =<Chemical ID selected or released for your cell. 可使用 GPC 执行选择:
化学 ID 选择工具>
•NumCellSeries =<Number series cells for which voltage data in the log are reported. 请注意、如果您的
电池组具有3节串联电池、但您的日志文件适用于单节电池电压、建议这样做
值应为1>
•VoltageColumn =
•CurrentColumn =
•TemperatureColumn =
•ElapsedTimeColumn =
典型设置为:
ProcessingType=4
ChemID=3514
NumCellSeries=1
ElapsedTimeColumn=0
VoltageColumn=6
CurrentColumn=4
TemperatureColumn=1
问题2. roomtemp.csv:室温充电(C/20)-->室温站(2H)-->室温放电(1c)->室温站(5H):
该程序是否正确、是否应包括化学 ID?
Q3.lowtemp.csv:低温充电(C/20)-->室温站(2H)-->低温放电(1c)-->室温站(5H):
该程序是否正确、是否应包括化学 ID?
Q4.gg.csv:(是否包括 Chem ID)
感谢您对这四个问题的回答。
此致、