尊敬的 Peter:
在提出半桥电源问题后、运行条件如下:
开关频率:100kHz
输入电压:200~800 Vdc
输出电压:24V 直流
输出功率:额定功率180W、最大功率216W、
XFMR 匝数比:3.714、
初级电感:典型值1000uH、
使用的输入电压馈送、电压模式、
初级侧控制、
使用二极管 作为次级侧整流器、
具有 TL431B 和齐纳二极管的 III 类补偿网络。
由于我使用输入电压馈送功能、因此我在引脚 RAMP/CS 上放置了813k Ω 电阻器和470pF 电容、当输入电压超过400V 时、引脚 RAMP/CS 上的电压钳位在4.3V、更高的输入电压、更高的 RAMP/CS 压摆率。
持续将电压钳制在4.3V 的结果是什么? 到目前为止、我没有看到任何与此相关的故障、因为 我已经对这么多样片进行了 HALT 测试、热循环和高温加速测试。
如果我仍然想使用此输入馈送功能、建议使用什么值的 Rramp (考虑200V~800V 输入)来将斜坡/CS 电压保持在4.3V 以下?
如果我不使用输入馈送功能、那么在连接到 Vref 时、Rramp 和 cramp 的建议值是多少?
此致、
成军