主题中讨论的其他器件: CSD17551Q3A、 CSD17551Q5A
你(们)好
我的客户采用 BQ25703A 进行设计。 BQ25703A 在升压模式下工作、 输入电压12V 为4S1P LiFePo4电池充电(最大14.6V)、 寄存器设置如下:
充电选项0 820E
充电电流寄存器0800
充电电压寄存器3900
OTG 电压寄存器0000
OTG 电流寄存器0000
输入电压寄存器2100
最低系统电压2D00
输入电流寄存器3C00
充电状态寄存器 B400
PROCHOT 状态寄存器0040
使用3C00时的输入电流限制
VBUS 和 PSYS 电压读回8410
充电和放电电流读回1E00
输入电流和 CMPIN 电压读回3900
系统和电池电压读回 B2B1
制造商 ID 和设备 ID 读回7840
器件 ID 回读1078
充电选项1 9210
充电选项2 02B7
充电选项3 0000
PROCHOT 选项0 4A54
PROCHOT 选项1 8128
ADC 选项2000
VIN=12V、VBUS=12V、VSYS&VBAT (电压缓慢上升至14.52V)、充电电流为2024mA、 并发现升压模式下的电感(L1)和两个 MOS 管(Q14&Q16)和 BQ25703A 芯片非常热、充电电流配置越大、充电电流越热、充电电流为1024mA 时没有问题。
NMOS 管选择 NTMFS4833NT3G、RDS (on)= 2.0mR@10V、ID (max)= 191A、SO-8 FL 封装;
电感:74437356022 2.2 μH μ H、8.5A、0.0203 Ω;
以下六张图片是 SCH、PCB、信号波形和热图、请帮助检查。
谢谢
星号