您好:
LM76005-Q1是否有结温计算表? 根据以下计算方法、TJ 严重超出标准
根据规范第36页中的计算方法、根据 R θ JA、
如果电感 DCR=0.05欧姆、环境温度为85°C、
然后输入 VIN=36V、输出14V/3.5A、输出功率 Pout=14 * 3.5=49W、
如果效率为92%、则输入功率为引脚= 49W/0.92= 53.26W、
因此、总功率损耗为 Plos=53.26-49=4.26W
电感 Ω 为:PLLOSS=3.5A * 3.5A * 0.05 μ H =0.8575W
因此、IC 上的功率损耗为 PIClos=Ploss - 1.1 * PLlos=4.26-0.9432=3.316W
如果环境温度为85°C 且 IC 热阻 R θ JA 为29.6°C/W、则 IC Tj=85+3.316 * 29.6=183.15°C 上的结温
Tjmax 已严重超过 LM76005-Q1=150°C;