主题中讨论的其他器件: TPS7H5007-SEP
您好、先生、
我必须设计一个升压转换器来驱动20pF 电容器。 升压转换器的输入电压为20V、输出电压为50V。 此设计的主要限制因素是组件应为 SEP 级。 我在 TI 网站上搜索了 SEP 级的不同升压转换器产品。 但我没有找到任何具有集成开关的升压转换器、所以我决定使用分立式组件设计升压转换器。 我选择 PWM 控制器作为 TPS7H5006 - SEP。 我怀疑这个 PWM 控制器是否能够满足我的设计要求? 我应该为我的应用选择哪种栅极驱动器? 是否需要隔离电路 ? 我对这一节还有很多疑问,我期待你们能迅速作出答复和提供指导。
提前感谢