主题中讨论的其他器件: TPS62745
你好!
我在锂离子电池供电的应用中使用 TPS62743。 睡眠模式下的电源电流为12uA、活动模式下的电源电流为8mA。 VOUT 编程为3.0V。
Cin 4.7uF Murata GRM188R61E475KE11
COUT 10uF Murata GRM188R61A106KE69
l 2.2uH Murata LQM2MPN2R2MG0
我看到、在 Iout 小于5mA 的情况下、器件不会调节输出电压。
VIN=3.8V VOUT=3.2V、
VIN=4.0V VOUT=3.4V、依此类推。
我在 SW 引脚上看不到脉冲。 如果 输入电压介于3.3和3.6V 之间、我会看到 SW 引脚上的脉冲和稳压输出电压。
如果 Iout 大于5mA、器件正常工作。
屏幕截图上显示黄色- Vin、绿色- SW
VIN = 3.6V
VIN = 4.0V