您好!
我使用 UCC27712构建基于2kW IH 且具有220VAC 输入的半桥拓扑。 使用 UCC27712以18V 电压驱动 IGBT。
我正在使用自动变压器控制输入电压。 只要电压达到接近200VAC、UCC27712就会烧毁。 它还会取出 IGBT、栅极发射极显示短路、有时 IGBT 的所有3个端子都显示 低电阻或短路。 我使用了缓冲器、并将栅极过冲保持在极限值内。
在发生此类故障事件后、我探测 UCC27712的输出、如下所示(第一幅图像)。 这种情况发生后、电流消耗增加到大约400mA (Appox)、并在数秒内使芯片发热严重。
黄色=高侧驱动(自耦变压器输入 VAC = 0V)
蓝色=低侧
以下屏幕截图中所示的 IGBT 驱动电压为12V 直流电压、用于限制 ucc27712的电流消耗
下面是高侧和低侧 IGBT 的集电极电压:-
黄色:-高侧 IGBT (集电极至 PGND)
蓝色:-低侧 IGBT (集电极至 PGND)
我丢失了几个驱动程序和 IGBT。 有时、高侧和低侧 IGBT 会同时发生故障。
我在 高侧和低侧的 IGBT 上添加了一个20V 齐纳二极管(在栅极和发射极之间)、但这 仍然没有帮助。 下载后、您可以随时删除这些文件。
此致、
Tony。