Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, TPS40428, TPSM846C24, TPS544C25, TPS549A20, TPS82150, TPS53676
主题中讨论的其他器件: TPS40428、 TPSM846C24、 TPS544C25、 TPS549A20、 TPS82150、 TPS53676
尊敬的先生/女士:
我尝试访问 TIDA-01419 -适用于采用 TPS53647的 Intel Arria 10 GX FPGA 的四相150A 参考设计 、但我遇到了这种链路中断错误。 此参考设计目前是否正在更新?

我在 10AX066xx 中使用两个 Intel Arria 10 GX 器件、需要有关电源树的建议。 以下是我的规格和选择:
|
制造商器件型号 |
信号名称 |
输入电压 |
输出电压 |
输出电流 |
最大 IC 的输出电流 |
组 |
类型 |
|
TPS53647 |
TPS53647_VCC |
4.5V - 14V |
0.9V |
105A、5.12A |
240A、40A |
G1 |
控制器 |
|
TPS40428 |
TPS40428_VCCERAM |
|
|
|
|
|
|
|
TPSM846C24 (或) TPS544C25 |
TPSM846C24_VCCRT (或) TPS544C25_VCCRT |
4.5V - 15V |
1.03V |
16.27A |
35A (C24)、30A (C25) |
G2 |
模块或转换器 |
|
TPS549A20 |
TPS549A20 (转换器)_VCCPT |
4.5V - 20V |
1.8V |
10.23A |
15A |
G3 |
转换器 |
|
TPS82150 |
TPS82150_VCCIO_1.2V |
4.5V - 16V |
1.2V |
1A |
1A |
|
模块 |
|
|
TPS82150_VCCIO_1.8V |
|
1.8V |
|
|
|
模块 |
如果我选择了最佳器件、您是否有任何建议、如果有任何建议、我们将不胜感激。 Thx
此致、
Felix