各位专家:
寻求您对此查询的帮助:
我正在设计一款通过 TPS7A0222稳压器由电池(+BATT)供电的产品。 可将编程器直接连接到 MCU、以在3.3V 时对器件进行编程、该编程器由稳压器输出端的 PROG_PWR 供电。 下面附上了电路图。
当电池通过 D1受到二极管保护时、如果电池电量耗尽、C1将为0伏。 在这种情况下、如果连接了编程器、反向电流将从输出流向输入、以对 C1 (10uF)充电。
数据表并不具体说明反向电流会损坏器 件的程度、仅规定了此反向电流可能会损坏器件。 在 短时间内将反向电流限制在不超过器件额定电流5%的范围内。
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.