我有一个 LM5088-2 48V 至24V 降压设计、当我为器件通电时、电路板上的某个位置会产生咔嗒声。 我很喜欢自动生成的设计、但有一些不同。
电感器为100µH μ H
大输出电容为2200µF μ F
Cboot 为33nF
其他所有内容大致相同。
现在、我怀疑我有某种形式的过流情况。
我已经尝试通过 Rsense 电阻器来查看问题是否是过流问题、这没有帮助。
然后、我尝试删除 Crst 以查看它是否有用、但没有
此参考设计使用以下设置生成:
40 - 60V 输入电压
24V 输出电压
9A 最大负载