您好、TI 专家、
您能帮您查看 TPS548A20的原理图吗? 我们是否需要考虑添加散热器、因为我们需要支持70°C?
输入电压:12V (11V~12.9V)
输出电压:3.3V
输出电流:最大10A (考虑热损耗和功率损耗、电流为5A)
工作环境温度:-10°C 至70°C
PCB 层:10层。
一些问题:
1.我们是否需要考虑添加散热器、因为我们需要支持70°C? webench 仿真结果与12V 至1V 15A 500kHz 的测试结果相比、在效率方面似乎太好。
2.我们是否需要对此类 DCAP3控制进行波特图测试? 我们的设计是否稳定? 数据表中提到了 LC 极点和零点。 但不知道如何使用所选组件计算相补角和交叉频率。
多拉