大家好、
我的客户希望澄清 TLC5941的最大输出电流变化、包括负载和线路调节引入的误差。
1.您是否有任何有关最大输出电流变化的数据?
我之所以提出这一问题、是因为 IO (LC)看起来不包含 负载和线路法规引入的错误。
2.快速确认。 IO (LC)中涉及"器件到器件"和"通道到通道"变化、对吧?
3.如果您没有数据、我们可以通过以下公式估算最大值吗?
ΔIO^范围(480 Ω)=(ΔIO (LC)^2+8 ΔIO (LC3)^2+8^(LC3)^2)^(1/2)=(13.12^2+6^ 2+8 2)(1/2)= 16.5%
下面是我对数据表中每个参数的理解
IO (LC): VO = 1V、R (Iref)= 640 Ω(不包括 Vo 和 Iref 相关性)下的估计输出电流范围
ΔIO (LC0):通道到通道输出电流错误
ΔIO μ A (LC1):器件到器件输出电流误差@ 20mA
ΔIO (LC2): 器件到器件输出电流误差@ 80mA
ΔIO (LC3): 输出电流误差取决于 VCC
ΔIO (LC3):输出电流误差取决于 VO
此致、
Takashi Onawa