您好!
我在以下条件下使用 TPS7A05系列。
TPS7A0518:输入电压:3.2V
输出电压:1.8V
C&I:1 μ F±20%
EN 与 Vin 分开
℃:-10 ~ 70 μ F
TPS7A0508:输入电压:1.8V
输出电压:0.8V
C&I:1 μ F±20%
EN =输入电压
℃:-10 ~ 70 μ F
让我了解一下这些条件下的"启动时间"。
①Minimum "启动时间"的值
②As 图35,当 Dfining Tstr = Tdelay + Trise 时,“启动时间”波动时,哪个区域会波动? “延迟”或“趋势”或两者都有?
如果"Tdelay"波动、我没有问题。
如果"噪声"波动、我必须满足"输出电压的压摆率"(图35中的红点线)< 0.018V /us。
此致、