主题中讨论的其他器件:LM5160
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、论坛、
我在隔离配置中使用了 LM5160ADNTT 和 Fly-Buck 拓扑。
当我使用 webench 时、建议我选择值为270uF、ESR 为5m Ω、IRMS 为5.8A 的 Cout2 (在时间吨期间切换至电源的电容器)。
我可以理解 ESR、IRMS 值看起来过大(这两个参数在 数据表中没有得到某种态度)、当我使用数据表上的公式计算电容时、我得到的值比 webench 建议的值(6uF)低得多。
我在 webench 上填充的参数为:
- VIN = 8.5-65
- Vout = 5 +/- 5%
- Iout = 1.5A
数据表中填入的参数是:
- Iout2 = 1.5A
- (增量) Vout2 = 0.25
- Vout1 = 3.8
- VIN (min)= 8.5
- Fsw = 231kHz
这毫无意义、也让我选择一个外来电容器(非常大且非常昂贵)
BR、
Itzik