主题中讨论的其他器件:冲击
工具/软件:WEBENCH设计工具
下面是 我要考虑的 WEBENCH 电源设计器设计:
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=6482848CB061137D
IC: LM5008AMM/NOPB
Vout = 3.3V
Iout (最大值)= 250mA
VIN = 6V 至75V
此电源将用于为安装在12V 或24V 车辆仪表板下方的小型车辆接口供电。 可以想象、炎热的夏季、车内温度可能接近80°C、但车辆内部全年都不会那么热。 使用 TVS 二极管时、输入电压尖峰最高可达70V、B2100-13-F 肖特基二极管将提供反极性保护。 (我还将对电源 D1使用相同的二极管 p/n。) 典型输出电流可低至2mA 或高至150mA。 有一个电感负载-一个3V 信号继电器-将与 PIC MCU 和指纹传感器共享3.3V 电压轨。 我可能需要通过铝电解电容器添加47uF 至100uF 的附加电容、以确保继电器通电时3.3V 输出电压保持稳定。
在 WEBENCH 设计器中、当我将最高环境温度设置为介于30°C 和75°C 之间的任意位置时、建议的原理图组件和开关频率不会改变。 但当我超过75°C 时、Ron & RR & L1的值会增加、这表明 Cout 为2件。 如果我然后将"Max Ambient (最大环境温度)"设置为85°C、这些组件会再次增加、频率仅下降到50kHz。
问题1:最好采用75°C 时显示的建议设计及其128.781kHz 开关频率、还是最好采用80°C 时将频率降至100kHz 或85°C 且频率为50kHz 的建议设计? 我应该考虑在较低频率下运行有哪些缺点?
下一步...
我正在考虑使用单个 Cout、其规格优于建议的 Cout:
LMK316AB7226ML-TR: 22uF、10V、X7R 降额电容(3.3V 时):15.4uF
问题2:在推荐的 2个 GRM188R60J226MEA0D ( 降额电容= 7.9uF - 15.8uF 组合)上使用单个温度稳定的 X7R 电容器是否更好? 或者、这两个并联 X5R 电容器的1m Ω 低 ESR 是否比温度稳定性更理想? 我在这里尝试在成本和性能之间实现适当的平衡、同时最大程度地减小输出纹波。
谢谢你。