大家好、感谢您的到来、让我的生活更轻松。
我使用该芯片为一组运算放大器供电、该运算放大器需要大约50-60mA 的电流。 出于调试目的、我使用电源为 TPS61240加电。 那么、这里是调试电路的假设设置
芯片:TPS61240
输入电容:2.2uF
电感:1uH
输出电容:4.7uF
输入电压:3.6V
输出电压:5V
在没有施加负载时、情况是可以的。 电源建议提供的电流小于1mA。 但是、施加负载时、输出电压显著下降。 连接芯片作为测试来验证压降。 输出电压从5V 下降到3.7V、而电源消耗的电流为13mA。 与此同时、芯片发出嗡嗡声、使我变得一团糟。
假设电容值可能不正确、因为我在中国的某个地方得到了电容值、我确实尝试更改了电路的设置、输出特性确实发生了一些变化。 但是、我仍然不包括在内、因为我确实遵循了原型设计的数据表。 那么、这里有什么好的想法吗?
再次感谢您的到来。