Other Parts Discussed in Thread: TPS548B27, TPS54J061, TPS548A28
主题中讨论的其他器件: TPS54J061、 TPS548A28
我正在尝试降低 TPS548B27设计的输出电压纹波。
根据数据表、当 VIN = 4.5–5.5V、IOUT = 2.5A、VOUT = 1.03V 且 FSW = 800kHz 时 、电感器应为:
最小值= 1.046uH
Lmax = 2.790 μ H
然而、Webench (R) 电源设计器针对这些相同的输入参数为电感器选择174.398nH。 当 IOUT 仅为2.5A 时、这会导致电感器纹波电流为6A。 这会导致负 ILIM_VALLEY 计算。
目前、我们的设计使用330nH 电感器和366.8uF 的输出电容。 这会导致输出电压纹波过大。
我希望帮助了解我需要更改什么以 减少此电源的输出电压纹波。
此致、
Jeff K