尊敬的所有人:
我尝试减小先前设计的用于显示 LM5085的降压转换器的尺寸。 我的设计参数为:
24V < Vin < 65V
IOUT_nom = 10A
Iout_min = 0.5A
输出电压= 12.5V
通过遵循所附的原理图、我还绘制了所附的布局。 在验证过程中(我在 IOUT = 3A 时停车)、我注意到 Vin = 30V 时转换器的行为不稳定 、因为 VOUT 大约升高2.5V、然后从这里衰减到12V (请参阅随附的表)。 在不同的 VIN 下、降压转换器工作正常!
您认为我有 EMI 问题吗? 有人认为我最讨厌我的布局、PGATE 和 Isen 在不同的层中相互交叉。 您认为这是一个大问题吗?
非常感谢、
David