尊敬的 TI 团队:
实际上、我不是那么多硬件人员。 我只是构建硬件、让我们的软件在其上运行。 我很高兴看到有一 个 Webench TPS63000定制器/电源设计器。
我们的要求是在负载< 1A 时将固定3.45V 与3.7V (标称值)锂离子电池转换为电压。
下面是我在电源设计器中使用的参数:
直流输入:3.0V - 5V (嗯、刚好如此)
输出:3.45V/0.8A
这将得出 Rfbb 162k Ω 和 Rfbt 1.05Mohm。 我添加 了 ERJ-1GNF1623C (162k 欧姆)和 CRCW04021M05FKED (1.05MOhms)-但我看到输出电压为3.75V、而不是3.45V。 我可以在 FB 引脚上测量0.5V 电压。
我的错误是什么? 请提供建议
布局:
原理图:
Webench: