我使用 UCC21520驱动具有4.4nF 输入电容和10 Ω 集成栅极电阻的 IGBT。
我使用7.5至10 Ω 串行稳压器直接驱动 IGBT 栅极。 我仅在使用0r (零!)时观察到 电阻器、我得到满足开关导通波形(20nSec)。 0欧姆电阻器(5nSec)下的关断波形也得到改善。
电阻器会将开关导通时间减至100ns 或更高。 我想知道0r 电阻器设计是否仍然正确、而 不会对 UCC21520造成过应力。
我在电阻= 0r 时计算了峰值拉电流和灌电流、我的电流远低于2A、这对我来说很好。
我的设计:
我没有 引导陷阱二极管。 我的 VDDA 电容为0.1uF, VDDB 电容为0.1uF 和1uF。
VCC 为5V、VDDA 和 VSSA 分别为 16V 和-9V、而 VDDB 和 VSSB 分别为16V 和-16V。
无 RGS 电阻器。
感谢您的支持!