主题中讨论的其他器件:BQ24192、 BQEVSW、 BQSTUDIO、 GPCRA0
您好!
在学习周期中、我很难将更新状态从0更改为1。 我之前完成了一个成功的学习周期、但我们已将细胞品牌/模型更改为 Panasonic NCR18650B (1S4P)。 新电池组的设计容量为12000mAh (以前为8800mAh)。 除了电池变化外、所有其他硬件都保持不变。
我已经执行的步骤是:-
- 重新编程固件(3.29)以清除所有隐藏标志(因为监测计之前已编程并在生产过程中密封)。
- 加载新的化学物质2030 (在化学分析过程中推荐使用最大误差小于2%的化学物质之一)。
- 写入配置设置(从新化学成分和设计容量的先前值修改)-附加文件。 e2e.ti.com/.../AX18-Pre_2D00_Learn.gg.csv.txt
- 使用2000mA 放电(CC 负载)和2050mA 充电(BQ24192)运行学习周期。
以下日志显示了放电(至2900mV)和随后的完全充电(至4200mA 和256mA 收尾)期间的状态变化。 附加了实际电压/电流日志的详细日志。 e2e.ti.com/.../learn-log-1.txt
2017-05-18 12:29:48 放电 controlStatus=0294、flags=013C、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1
2017-05-18 12:29:51 放电 controlStatus=0284、flags=013D、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (DSG=1)
2017-05-18 16:27:46 放电 controlStatus=0284、FLAGS=013F、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (sysdown=1)
2017-05-18 17:54:21 Relax controlStatus=0284、FLAGS=013F、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1
2017-05-18 17:55:26 Relax controlStatus=0294、flags=013E、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (DSG=0)
2017-05-18 17:56:26 Relax controlStatus=0A84、flags=013E、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (CCA=1)
2017-05-18 17:56:41 Relax controlStatus=0294、flags=013E、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (CCA=0)
2017-05-18 18:55:31 Relax controlStatus=0A84、flags=013E、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (CCA=1)
2017-05-18 18:55:46 Relax controlStatus=0284、flags=013E、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (CCA=0)
2017-05-18 19:54:21 Relax controlStatus=0294、FLAGS=013E、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (已启用)
2017-05-18 19:54:26 Relax controlStatus=0293、flags=013E、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (qen=1、 VOK=1、rup_di=0)
2017-05-18 20:00:51 充电 控制状态= 0291、标志= 013E、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (VoK=0)
2017-05-18 20:00:58 充电 控制状态= 0283、标志= 013C、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (Vok=1、 sysdown=0)
2017-05-18 20:22:00 充电 控制状态= 0283、标志= 0138、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (SOC1=0)
2017-05-18 20:27:29 充电 控制状态=0283、标志=0038、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (chg=0)
2017-05-19 03:48:20 充电 控制状态= 0283、标志= 0238、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (fc=1)
2017-05-19 04:08:37 Relax controlStatus=0283、flags=0238、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1
2017-05-19 04:09:39 Relax controlStatus=0A83、flags=0238、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (CCA=1)
2017-05-19 04:09:59 Relax controlStatus=0293、flags=0238、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (CCA=0)
2017-05-19 04:46:59 Relax controlStatus=0291、flags=0238、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (Vok=0)
2017-05-19 05:08:54 Relax controlStatus=0291、flags=0138、Qmax=1000、updateStatus=0、raUpdates=1 (chg=1、 FC=0)
一些观察结果...
- 充电器(bq24192)实际上在323mA (256+27%)的锥形电流下停止、这高于数据表中的最大值、但我们的所有器件都以这种方式工作、尽管我不知道原因。 锥形电流仍然足够低、以便监测计记录充电结束并设置 fc。
- 通过对充电过程中流经的电流进行积分、可得出几乎98%的设计容量为11725mAh。 我在一篇帖子中看到、在学习周期(即)中必须满足90%的阈值。
- 电量监测计报告的 SOC 在大约20分钟的充电期间从0上升到100%、这大概是因为 Qmax 不正确(默认值)。
在完成"成功完成学习周期"应用报告后、我会很想解释出现了什么问题。 如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢、Ross