如上所示、我在您的主电源设计软件上设计了一个正向电路。
上图中的上述波形是整流器管 D1的电压和电流波形、红色是电压、蓝色是电流。
上图中的以下波形 是续流管 D2的电压和电流波形、红色是电压、蓝色是电流。
在第一阶段、绿色时间段、MOS 管导通、整流器 D1流动电流、续流管 D2关断;
在第二级、在蓝色时间段内、初级绕组复位、整流器 D1关断、续流管 D2导通。
问题即将出现:
如仿真中所示、
在第三阶段、在橙色时间段内、整流器 D1正向导通、但没有电流流动、续流管 D2导通、所有二次电流都流经续流管 D2。
为什么整流器 D1在此期间前移、次级绕组 NS 像导线一样复位、但 D1不使用 D2分压次级电流? 但次级电流全部流经 D2?
我使用 simplis 进行了仿真、发现在磁性复位完成后的第三个时间段、即橙色时间段内、整流器 D1将有一个小电流流动。 您的 TI 软件仿真中没有电流流流过。
抱歉、这个小电流来自哪里? 次级续流电流的激励电流是否流向变压器次级 NS?
蓝色是 MOS 管 DS 电压的主要波形。
绿色是次级续流器 D2的电流波形。
红色是次级整流器 D1的电流波形。
我不知道我是否理解正确?
在磁性复位后的第三个周期中、橙色时间周期。 变压器的初级绕组 NP 和次级绕组 NS 类似于短路线圈。 此时、次级滤波电感器释放的电流主要流经续流管 D2、电流的一小部分流经变压器次级 NS 和整流器 D1。 由于这种电流损失、次级 NS 引脚会产生一个小电压。 续流管 D2导通后、两端的压降被钳制在0.7V、因此次级 NS 上只能产生很小的电压、 只有一点电流流经整流器 D1、因为如果给定 NS、如果 D1分支的电流较大、则 NS 上的压降将增大、D1将不会导通。