主题中讨论的其他器件:BQEVSW、
我正在对 bq3060 v0.14进行编程和校准。 我使用的是 bqEVSW v0.9.90。 我已经对数十个 PCB 进行了编程和校准。 但是、我对其中一些问题有疑问。
在电池组电流校准期间、负载电流为-2000mA、可实现即时过流保护。 标志 AOCD、XDSG、XDSGI 被置位并且 FET 状态从0006变为0004。
所有 PCB 上的 OC (第一层) DSG 均设置为2、2a。
我凭经验说过、对于测试的 PCB、过流保护操作是在1.7-1.97A 之间进行的。
较低电流(例如1A)下的校准运行良好、但当我施加-2A 电流时、过流保护仍将采取措施。
当我缓慢增大负载电流时、我可以看到 PCB 正确测量电流、直到采取过流保护措施、达到某个"阈值电流"。
此"阈值"因 PCB 而异、但对于特殊 PCB 而言始终相同。 对于所有有问题的 PCB、此"阈值"在1、7-1、97A 范围内。
我尝试对数据闪存和多个校准进行重新编程。 我还尝试了对 BQ3060进行"出厂重置"、方法是使用默认的.* senc 文件(来自此论坛的文件和从工作 PCB 生成的文件)对其进行重新编程。 在该"阈值"处失败。
PRO 选项卡中的 SRec 编程是否真正擦除 bq3060芯片中的所有数据?
还是应该查找一些硬件问题? 我怀疑有 FET、但在 Ex 处校准后。 1A、一切正常。 直到达到该"阈值电流值"。
是否有任何方法可以解决此问题、或者我是否只需要更换芯片?
以上全部无需化学电池组即可完成、并安装了平衡电阻器(220 Ω)和电源(10、8V 5A)。
失败后:
[标题] bq EVSW 版本= 0.9.59 DeviceName = bq3060 v0.14 时间= 14.06.2013 07:22:41 [电压(一级安全)] LT COV 阈值= 4220 LT COV 恢复= 4100 ST COV 阈值= 4220 ST COV 恢复= 4100 HT COV 阈值= 4200 COV 恢复= 4000 CUV 阈值 3000 CUV 恢复= 3200 [电流(一级安全)] OC (一级) Chg = 2200 OC (第一级) Chg 时间= 1 OC Chg 恢复= 200 OC (第一级) DSG = 2200 OC (第一级) DSG 时间= 1 OC DSG 恢复= 200 电流恢复时间= 8 AFE OC DSG = 00 AFE OC DSG 时间= 03 AFE OC DSG 恢复= 5 AFE SC Chg 配置= 73 AFE SC DSG 配置= 73 AFE SC 恢复= 1 [温度(第一级) 安全)] 过热 Chg = 50.0 OT Chg 时间= 2 OT Chg 恢复= 40.0 过热 DSG = 50.0 OT DSG 时间= 2 OT DSG 恢复= 45.0 [电压(二级安全)] LT SOV 阈值= 4400 ST SOV 阈值= 4600 HT SOV 阈值= 4500 SOV 时间= 0 PF SOV 熔丝熔断延迟= 0 电芯不平衡电流= 5 电芯不平衡故障电压= 1000 电芯不平衡时间= 0 电池休息时间= 1800 最小 CIM 检查电压= 3000 PFININ 检测时间= 0 [电流(二级安全)] SOC Chg = 3000 SOC Chg 时间= 0 SOC DSG = 4000 SOC DSG 时间= 0 [温度(二级安全)] SOT Chg = 50.0 SOT Chg 时间= 0 SOT DSG = 65.0 SOT DSG 时间= 0 开路热敏电阻=-33.3 开路时间= 0 [ FET 验证(二级安全)] FET 故障限制= 20 FET 失效时间= 0 [AFE 验证(二级安全)] AFE 检查时间= 0 AFE 失效限制= 10 AFE 失效恢复时间= 20 AFE 初始化重试限制= 6 AFE 初始化限制= 20 [充电温度 Cfg (充电控制)] JT1 = 0.0 JT2 = 12.02a = 30.0 JT3 = 45.0 JT4 = 55.0 温度 HYS = 1.0 [预充电 Cfg (充电控制)] 预充电电流= 250 预充电电压= 2500 恢复电压= 2800 [充电配置(充电控制)] LT Chg 电压= 12600 LT Chg Current1 = 250 LT Chg Current2 = 250 LT Chg 3 = 250 ST1 Chg 电压 = 12600 ST1 Chg Current1 = 2000 ST1 Chg Current2 = 2000 ST1 Chg Current3 = 1000 ST2 Chg 电压= 12600 ST2 Chg Current1 = 2000 ST2 Chg Current2 = 2000 ST2 Chg Current3 = 1000 Chg 电压= 12600 HT Chg Current1 = 1500 HT Chg Current2 = 1500 HT Chg Current3 = 1000 电池电压阈值1 = 3900 电池电压阈值2 = 4000 电池电压阈值 HYS = 10 [终端配置(充电控制)] 锥形电流= 200 Taper 电压= 100 电流锥形窗口= 40 TCA 设置%=-1 TCA 清除%= 95 FC 设置%=-1 FC 清除%= 98 [电池平衡配置(充电控制)] 电池平衡阈值= 3900 电池平衡窗口= 20 电池平衡最小值= 10 电池平衡间隔= 20 [充电故障(充电控制)] 过充电电压= 500 过充电电压时间= 2 过充电电流 = 500 过充电电流时间= 2 过充电电流 Recov = 100 耗尽电压= 6000 耗尽电压时间= 2 耗尽电压恢复= 6500 过充电容量= 300 过充电恢复= 2 FC-MTO = 13370 PC-MTO = 3600 充电故障 Cfg = 00 [数据(SBS 配置)] REM 电容警报= 300 Rem Energy 警报= 4320 Rem Time 警报= 10 Init 电池模式= 0081 设计电压= 10800 规格信息= 0031 制造日期= 08-lip-2013 系列。 数字 = 0002 周期计数= 1 CC 阈值= 2500 CC %= 90 CF 最大误差限制= 100 设计容量= 2600 设计能量= 28080 完整充电容量= 2500 DOD 在 EDV2 = 21309 制造名称= 器件名称= bq3060 器件化学成分= Lion [配置(SBS 配置)] TDA 设置%= 5 TDA 清除%= 10 FD 设置%=-1 FD 清除%=-1 TDA 设置电压阈值= 8400 TDA 设置电压时间= 5 TDA 清除电压= 4125 FD 设置电压阈值= 8000 FD 电压时间= 5 FD 清除 VOLT = 4125 [制造商数据(系统数据)] 包装批次代码= 0000 PCB 批次代码= 0000 固件版本= 0000 硬件版本= 0001 单元版本= 0000 [制造商信息(系统数据)] 制造商。 INFO = [寿命数据(系统数据)] 最大寿命温度= 27.8 最小寿命温度= 19.7 最大寿命电池电压= 4188 最小寿命电池电压= 3256 [寄存器(配置)] 操作 Cfg A = 0229 操作 Cfg B = 0578 操作 Cfg C = 0006 永久故障 Cfg = 0000 不可拆卸 Cfg = 0000 [AFE (配置)] AFE State_CTL = 10 [Power (Power)] 闪存更新正常电压= 7500 关断电压= 6600 关断电压= 10节关断电压= 2200 节电池关断电压= 10 AFE 关断电压= 2100 睡眠电流= 10 总线低电平时间= 5 校准抑制温度低 = 5.0 校准抑制温度高= 45.0 睡眠电压时间= 5 睡眠电流时间= 20 唤醒电流寄存器= 00 [CEDV 配置(电量监测)] CEDV 配置= 20 EMF = 3743 C0 = 149 R0 = 867 T0 = 4030 R1 = 316 TC = 9 C1 = 0 老化系数= 0 固定 EDV 0 = 3000 固定 EDV 1 = 3300 固定 EDV 2 = 3370 低温= 119 过载电流= 5000 自放电速率= 20 电子负载= 66 电池低电量%= 18 接近满电量= 200 [电流阈值(电量监测)] DSG 电流阈值= 100 Chg 电流阈值= 50 Quit 电流= 10 DSG Relax Time = 1 Chg Relax Time = 60 [状态(电量监测)] Qmax Cell 0 = 2600 Qmax Cell 1 = 2600 Qmax Cell 2 = 2600 Qmax Cell 3 = 0 Qmax Pack = 2600 [器件 状态数据(PF 状态)] PF 标志1 = 0000 保险丝标志= 00 PF 电压= 0 PF C4电压= 0 PF C3电压= 0 PF C2电压= 0 PF C1电压= 0 PF 电流= 0 PF 温度= 0.0 PF 电池 Stat = 00 PF RC-mAh = 0 PF FCC = 0 PF Chg 状态= 0000 PF 安全状态= 0000 PF DOD = 0 PF 标志2 = 0000 [AFE 寄存器(PF 状态)] AFE 状态= 00 AFE 状态= 00 AFE 输出= 00 AFE 输出状态= 00 AFE 电池选择= 00 AFE OLV = 00 AFE OLT = 00 AFE SCC = 00 AFE SCD = 00 AFE 函数= 00 [数据(校准)] CC 增益= 10.02 CC Delta = 10.02 VC1 K-因子= 20414 VC2 K -因子= 20479 VC3 K -因子= 20474 VC4 K -因子= 20508 K -因子改写标志 9669 AFE Pack 增益= 747.68 CC 偏移=-1.095 电路板偏移= 7.9 内部温度偏移= 0.0 Ext1温度偏移= 0.8 Ext2温度偏移= 0.0 [配置(校准)] CC 电流= 3000 电压信号= 14400 温度信号= 298.0 CC 偏移时间= 300 ADC 偏移时间 = 32 CC 增益时间= 250 电压时间= 1988 温度时间= 32 校准模式超时= 300 [温度模型(校准)] 外部电流 A1 =-11130 外部电流 A2 = 19142 外部电流 A3 =-19262 外部电流 A4 = 28203 外部电流 A5 = 892 外部电流 B1 = 328 Ext Coef B2 =-605 Ext Coef B3 =-2443 Ext Coef b4 = 4696 Ext rc0 = 11703 Ext ADC0 = 11338 Rpad = 87 rint = 17740 Int Coef 1 = 0 Int Coef 2 = 0 Int Coef 3 =-12263 Int Coef 4 = 6106 内部最小 AD = 0 内部最大温度= 610.6 [电流(校准)] 滤波器= 239 死区= 3 CC 死区= 10.0