您好!
我正在设计一个与 webench 为 LM5023控制器 IC 提供的数据表类似的反激式变压器。
在该数据表中、我对变压器次级绕组的 AWG 选择有疑问。
反激式转换器的额定值为19V、输出侧为3.43A。 这就是我认为次级绕组的导线具有足够的载流能力来传导这么大的电流的原因。
但在 webench 提供的数据表中、它们使用了2股25AWG 导线。 25AWG 电线的载流能力为0.457A。 因此、总载流容量将变为0.457A 的2倍、即0.914A、远低于3.43A。
您能否帮助我解释如何选择此监测计(25AWG)?
附件:
变压器数据表:e2e.ti.com/.../B66423G0000X187.pdf
AWG 图: e2e.ti.com/.../American-Wire-Gauge-Conductor-Size-Table.pdf
此外、如果我选择额定电流大于或等于3.43A 的 AWG、则绕组将无法安装在上述变压器磁芯内。