您好!
我想使用 TI 的 TPS54020RUWR 稳压器实现跟踪和 AVS 功能。 (PON 芯片要求。)
您能否共享原理图的常见应用?
总共八个芯片中的每一个芯片应提供八个 TPS54020RUWR、电压为1.0V、并且应包含以下功能。
1) 3.3V 跟踪(来自其他稳压器的3.3V 输出应同时为1.0V 上电、同时为0.1V->0.2V->0.3V。
数据表16页介绍了如何实现相关功能。 我不知道它是否准确。 请确认。)
2) AVS 功能(将 PON 芯片的 PVTMON_ADC 连接到稳压器的反馈引脚。 我不知道哪个引脚用于反馈功能。
请确认。)
TPS54020RUWR
每个输入电压:12V
每个输出电压/最大电流:1.0V/7.476A
3.3V 跟踪
用于 AVS 实现的 PON 芯片<->稳压器之间的硬件结构如下所示。
我有疑问。 在数据表中、R UPPER 和 R LOWER 的电阻到底是多少?
TI 仿真结果如下所示。
电源结构如下所示。
谢谢、
终端