主题中讨论的其他器件:CDCI6214、
您好!
我们的团队最近创建了一个电路板、我们需要在其中为 CDCI6214供电、该器件需要超过3ms 的电压电源斜坡时间。 我们选择使用 TPS7A54-Q1为器件提供1.8V 电压、但在 NR/SS 引脚上使用了100nF 电容。 这导致了大约10-12 ms 的电源斜升、这为我们带来了问题、因为 CDCI6214电源斜升时间要求。 请在下方找到 TPS7A54-Q1原理图和布局。
原理图:
布局:
在对电路板进行返工之前、我能够看到 NR/SS 引脚电压稳定为0.78V、VOUT = 1.778V、这符合预期。
然而、在我按照数据表建议将这个电容值更改为10nF 后、NR/SS 引脚电压变为0.2-0.3V、随着时间的推移、NR/SS 电压缓慢下降、就像它以某种方式放电一样。 电源正常电压为0.2V、VOUT < 1V
接下来、我从 NR/SS 引脚上完全移除了电容。 当我这么做时、NR/SS 引脚电压从1.2V 开始、随着时间的推移、NR/SS 电压缓慢也会降低。 但是、这次电源正常电压和 VOUT 似乎以大约等于 VIN 的电压线性跟踪。
我不确定这是 IC 损坏的迹象、还是在更改电容值时这是预期行为。 有什么关于正在发生什么事的建议?
谢谢、
Michael