主题中讨论的其他器件: UCC28070
我们使用 UCC28180进行 PFC 调试、遇到以下问题:
目标的输出功率为6000W。 达到4000W 时、PFC 电流波形变差、PF 值下降。请帮助!
设计参数:
输入电压范围:187V-254v 正常工作电压:230V
需要超过94%的效率
工作功率频率:45-65Hz
输出功率:6000W
输出电压:370Vdc
PFC 电感:0.55mH
7.典型输出电容:930uF*3=2790uF
设计电路图和参数选择如下:
交流200V 输入负载3000W、电感电流波形:
交流200V 输入负载3200W、电感电流波形:
交流200V 输入负载3500W、电感电流波形: