器件型号:LM22678
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好
问候!!!!!!
我们已经使用 LM22678TJ-5设计了5A 的开关。
输入最大电压:- 30V 直流、使用电池组
请参阅随附的原理图设计照片。
无论是否选择主要组件、我们都需要建议、请查看以下组件规格。
电感器器件型号:-制造商 否:744325650\6.5UH 8.4A 12.5m Ω 或 SRR1208-6R5ML\6A 18m Ω
请建议哪个电感器器器件将为我们的开关使用满。我们需要5V/5A 恒定输出。
提前感谢您
哈迪克·贾尼