主题中讨论的其他器件:PMP10833
尊敬的 Teng:
您能帮助我查看随附的原理图吗?e2e.ti.com/.../EFI_5F00_REGULATOR_5F00_BUCK_5F00_Schematic_5F00_VER_5F00_0.1_5F00_03Feb2020.pdf
请详细查看降压转换器以及组件选择。 此原理图基于 PMP10833 EVM 设计。
以下是要求规格、
- VIN: 5V-212VAC (来自交流发电机)- V_OR_OUT 是 Vin 全桥整流后降压转换器的输入电压
- 输入电压频率:13.33Hz-300Hz
- 输出电压:14V 直流
- 最大负载:6A
- 隔离要求:否
下表显示了输入与输出特性、
输入 频率 |
输入电压 VAC |
输出电压 VDC |
IL (A) |
13.33. |
9.40. |
14. |
0.80 |
20.00 |
13.50. |
14. |
1.40 |
26.67 |
17.50. |
14. |
2.00 |
33.33. |
21.90 |
14. |
2.40. |
66.67 |
47.00 |
14. |
5.00 |
100.00 |
76.50. |
14. |
5.00 |
133.33. |
94.20 |
14. |
5.50. |
166.67 |
122.80 |
14. |
5.50. |
200.00 |
141.80 |
14. |
5.50. |
240.00 |
169.90 |
14. |
5.50. |
266.67 |
187.90 |
14. |
5.50. |
280.00 |
197.20. |
14. |
6.00 |
300.00 |
210.90 |
14. |
6.00 |
此致、
Ajmal