Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, LM3671
主题中讨论的其他器件:BQ24092、
尊敬的所有人:
我使用 LM3671-ADJ 设计了一个电路、并遵循了 Tech 中介绍的所有建议。 规格。 由于任何原因,电感器温度升高到高值并且很热。
我的问题是:这里应该发生什么? 是 PCB 设计问题还是组件问题?
我使用电池3.7 v littium Poli 和 USB 5V 接口为该电池充电。
下面是原理图的图片。
下面是一张来自 PCB 的照片(它是一个4层 PCB)
这里是这些器件的 BOM 文件。
| 参考 | 值 | 封装尺寸 | 制造商名称 | 制造商器件型号 |
| C9 | 4u7. | SamacSys_Parts:CAPC1005X55N | AVX | 04026D475MAT2A |
| 问题11. | 6.8 pF | SamacSys_Parts:CAPC1005X56N | AVX | 04023U6R8CAT2A |
| C12. | 33pF | SamacSys_Parts:CAPC1005X56N | AVX | 04025A330GAT2A |
| C14. | 10 μ F | SamacSys_Parts:CAPC3216X229N | AVX | 1206DD106KAT2A |
| D1 | Scoktty | SamacSys_Parts:SODFL3517X110N | Nexperia | PMEG4020ER、115 |
| D2 | Schoktty | SamacSys_Parts:SODFL3517X110N | Nexperia | PMEG4020ER、115 |
| D4 | PMEG4020ER | SamacSys_Parts:SODFL3517X110N | Nexperia | PMEG4020ER、115 |
| D5. | PMEG4020ER | SamacSys_Parts:SODFL3517X110N | Nexperia | PMEG4020ER、115 |
| D6. | PMEG4020ER | SamacSys_Parts:SODFL3517X110N | Nexperia | PMEG4020ER、115 |
| D7. | 蓝色 LED | SamacSys_Parts:KRDELPS122UHVI26H3Q4 | OSRAM Opto Semiconductors | LB QH9G-N1OO-35-1 |
| J2 | 蓄电池连接器 | 连接器_JST:JST_EH_S2B-EH_1x02_P2.50mm_Horizontal | JST | B2B-EH-A |
| L1 | 2u2H | SamacSys_Parts:CDRH2D14 | Sumida | CDRH2D14NP-2R2NC |
| 问题1. | AO3407. | SamacSys_Parts:SOT95P237X112-3N | Infineon | IRLML9301TRPBF |
| R7 | 1K | SamacSys_Parts:RESC1608X55N | Vishay | MCT06030C1002FP500 |
| R8. | 340欧姆 | SamacSys_Parts:RESC1005X35N | Yageo | RT0402FRE07340RL |
| R9. | 2K | SamacSys_Parts:RESC1005X35N | Yageo | RT0402FRE072KL |
| R10. | 1K | SamacSys_Parts:RESC1005X35N | Yageo | RT0402FRE071KL |
| R11. | 562K | SamacSys_Parts:RESC1608X55N | Yageo | RT0603FRE07562KL |
| R12. | 10万 | SamacSys_Parts:RESC1608X55N | Yaego | RT0603DRE10100KL |
| U4. | LM3671MF-ADJ_NOPB | SamacSys_Parts:SOT95P280X145-5N | 应用工程师 | LM3671MF-ADJ/NOPB |
| U5. | BQ24092 | SamacSys_Parts:SOP50P490X110-11n | TI | BQ24092DGQR |
请尽快提供帮助