主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ27426
我使用 BQstudio 记录数据来尝试使用 GPC 化学物质 ID 工具。 我的电池是容量为280Ah 的锂离子(LFP)电池
我正在粘贴 GPC 报告的结果、您是否发现有任何问题? 或者、我应该仅使用该工具建议的化合物 ID 481
化合物 ID 选择工具、版本=2.54
当前时基故障中使用的配置:
处理类型= 2.
NumCellSeries = 1
ElapsedTimeColumn=0
VoltageColumn = 1
CurrentColumn = 2
TemperatureColumn = 3
最好的化学 ID : 481最好的化学 ID 最大. 偏差%: 26.23.
具有最大值的所有 ID 的汇总 DoD 偏差低于3%
化合物 ID 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、Ratio
0 0 0
准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID
器件/系列#1
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 32.13
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 38.92
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 50.67
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 99.07
第354章被杀
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
器件/系列#2
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
354 bq27621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO2 32.13
1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 32.21
1210 bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 35.72
第354章被杀
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
器件/系列#3.
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差、%
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 31.09
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 32.21
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 38.92
最佳通用 ID 3230
警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划