主题中讨论的其他器件: TPS546C23、
我在单相设计中使用 TPS546C20A 时面临两个问题。
输入:12V
输出:0.845V 30A
问题 1: 在测量的环路增益上、在低频区域(1kHz 至4kHz、有关100Hz 至4kHz、请参阅下面的案例4)、与设计的环路增益波特图不同、没有-20dB/十倍频程的斜率。 3型运算放大器补偿器 应 在原点有一个极点、可设置高低频增益和初始-20dB/十倍频程的滚降。 什么因素可能导致低频零点以抵消该原点?
问题 2: 除了开关节点同步输出电压纹波之外、还存在低频波、这 表示控制环路振荡、尽管振幅很小。 即使电源环路增益被设计为稳定且经过测试并具有足够的相位裕度和增益裕度、此振荡的来源是什么?
50Ω 串联放置在 RSN 和 RSP 线路上、它们之间的电容为100pF、用作遥感滤波器。 该电路已使用电源、电子负载、示波器、探头等不同的仪器集进行了测试、并且仍然表现出相同的振荡行为、从而消除了仪表加载或控制环路反向驱动的因素。 尝试绕过遥感放大器、但低频振荡仍然存在(请参阅下面的案例4)。
通过调整补偿网络、下面是 同一电源上三种环路增益带宽情况的设计和测量数据。
案例1:低带宽、低抖动、具有 低频振荡
已连接
e2e.ti.com/.../TPS546C20A_5F00_TPS546C23_5F00_Calculator_5F00_Checklist.xlsx
|
R1 |
3.74kΩ |
C1 |
1.8nF |
|
R2 |
619Ω |
C2 |
3.9nF |
|
r3 |
10kΩ |
C3 |
100 pF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
案例2:高带宽、高抖动、还有 低频振荡
|
R1 |
3.74kΩ |
C1 |
10nF |
|
R2 |
10Ω |
C2 |
3.9nF |
|
r3 |
10kΩ |
C3 |
100 pF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
案例3:中等带宽、中等 抖动、也具有 低频振荡
|
R1 |
3.74kΩ |
C1 |
3.9nF |
|
R2 |
10Ω |
C2 |
3.9nF |
|
r3 |
10kΩ |
C3 |
100 pF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
案例4:旁路遥感放大器(断开 DIFFO、RSN 和 RSP 引脚、并将 输出 直接短接至补偿网络)
静音 低频振荡
补偿网络遵循案例1
|
R1 |
3.74kΩ |
C1 |
1.8nF |
|
R2 |
619Ω |
C2 |
3.9nF |
|
r3 |
10kΩ |
C3 |
100 pF |
![]() |
![]() |